Casquillos de agujas abierto

HK0709FM - NTN

HK0709FM

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos7 mm
D - Diámetro exterior11 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior9 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorNo
Peso0,003 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica3,15 kN
C0r - Carga carga estática2,93 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa23000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite34000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C