• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Casquillos de agujas abierto

HK1216LL/3AS - NTN

HK1216LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos12 mm
D - Diámetro exterior18 mm
C2 - Ancho del casquillo LL16 mm
C3 - Espesor max del fondo del casquillo LL2,7 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorNo
Peso0,012 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica6,6 kN
C0r - Carga carga estática7,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C