Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 15 mm |
| D - Diámetro exterior | 21 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 12 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Oui/Yes |
| k - Diámetro agujero | 2,5 mm |
| Referencia anillo interior | IR12X15X12.5 |
| Peso | 0,011 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 7,5 kN |
| C0r - Carga carga estática | 9,1 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 11000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 16000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |