Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 15 mm |
| D - Diámetro exterior | 21 mm |
| C1 - Ancho del casquillo L | 14 mm |
| C3 - Espesor max del fondo del casquillo LL | 2,7 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
| Referencia anillo interior | IR12X15X16.5 |
| Peso | 0,013 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 7,5 kN |
| C0r - Carga carga estática | 9,1 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 10000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |