Casquillos de agujas abierto

HK2020LL/3AS - NTN

HK2020LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos20 mm
D - Diámetro exterior26 mm
C2 - Ancho del casquillo LL20 mm
C3 - Espesor max del fondo del casquillo LL2,7 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorIR17X20X20.5
Peso0,024 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica13 kN
C0r - Carga carga estática20,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C