Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 25 mm |
| D - Diámetro exterior | 32 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 16 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
| Referencia anillo interior | IR20X25X17 |
| Peso | 0,032 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 15,9 kN |
| C0r - Carga carga estática | 24 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 6500 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 9500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |