Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 35 mm |
| D - Diámetro exterior | 42 mm |
| C2 - Ancho del casquillo LL | 16 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
| Referencia anillo interior | No |
| Peso | 0,036 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 14 kN |
| C0r - Carga carga estática | 22,8 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 4600 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |