Casquillos de agujas abierto

HK3520 - NTN

HK3520

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos35 mm
D - Diámetro exterior42 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior20 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorNo
Peso0,046 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica24,8 kN
C0r - Carga carga estática47,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C