Casquillos de agujas abierto

HK5022L/3AS - NTN

HK5022L/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos50 mm
D - Diámetro exterior58 mm
C1 - Ancho del casquillo L22 mm
C3 - Espesor max del fondo del casquillo LL2,7 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorIR45X50X25
Peso0,086 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica31,5 kN
C0r - Carga carga estática63 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C