Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 50 mm |
| D - Diámetro exterior | 58 mm |
| C2 - Ancho del casquillo LL | 24 mm |
| C3 - Espesor max del fondo del casquillo LL | 2,7 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Oui/Yes |
| k - Diámetro agujero | 3 mm |
| Referencia anillo interior | IR45X50X25.5 |
| Peso | 0,089 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 31,5 kN |
| C0r - Carga carga estática | 63 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3200 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |