Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

HL-8Q-NK34X52X33-1 - NTN

HL-8Q-NK34X52X33-1

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos34 mm
D - Diámetro exterior52 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior33 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,313 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica66 kN
C0r - Carga carga estática83 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE48 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm