Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

HL-8Q-NK36X55X28 - NTN

HL-8Q-NK36X55X28

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos36 mm
D - Diámetro exterior55 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior28 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,21 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica61 kN
C0r - Carga carga estática76 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE53 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm