Tuercas

HM3052 - SNR

HM3052

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoTr260X4
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad310 mm
B - Largo de la tuerca34 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca290 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca20 mm
h - Profundidad de la muesca10 mm
dP - Diámetro de los agujeros de posicionamiento para la brida273 mm
Peso5,67 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMS3048