Tuercas

HM3060 - SNR

HM3060

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoTr300X4
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad360 mm
B - Largo de la tuerca42 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca336 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca24 mm
h - Profundidad de la muesca12 mm
dP - Diámetro de los agujeros de posicionamiento para la brida316 mm
Peso9,62 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMS3060