Tuercas

HM30/560 - SNR

HM30/560

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoTr560X6
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad650 mm
B - Largo de la tuerca75 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca610 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca40 mm
h - Profundidad de la muesca20 mm
dP - Diámetro de los agujeros de posicionamiento para la brida583 mm
Peso44,2 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMS30/560