Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Tuercas
HM30/710 - SNR
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
G - Designación del roscado
Tr710X7
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad
830 mm
B - Largo de la tuerca
90 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca
780 mm
Angulo de chaflán de la tuerca
30 °
b - Anchura de la muesca
50 mm
h - Profundidad de la muesca
25 mm
dP - Diámetro de los agujeros de posicionamiento para la brida