Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| G - Designación del roscado | Tr900X7 |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 1030 mm |
| B - Largo de la tuerca | 100 mm |
| d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca | 975 mm |
| Angulo de chaflán de la tuerca | 30 ° |
| b - Anchura de la muesca | 60 mm |
| h - Profundidad de la muesca | 25 mm |
| Peso | 135 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designation of the associated blocking device | MS30/850 |