Tuercas

HM3172 - SNR

HM3172

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoTr360X5
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad460 mm
B - Largo de la tuerca58 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca420 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca28 mm
h - Profundidad de la muesca15 mm
dP - Diámetro de los agujeros de posicionamiento para la brida393 mm
Peso25 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMS3168