Tuercas

HM3176 - SNR

HM3176

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoTr380X5
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad490 mm
B - Largo de la tuerca60 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca440 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca32 mm
h - Profundidad de la muesca18 mm
dP - Diámetro de los agujeros de posicionamiento para la brida415 mm
Peso30,8 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMS3176