Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| G - Designación del roscado | Tr460X5 |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 580 mm |
| B - Largo de la tuerca | 75 mm |
| d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca | 540 mm |
| Angulo de chaflán de la tuerca | 30 ° |
| b - Anchura de la muesca | 36 mm |
| h - Profundidad de la muesca | 20 mm |
| dP - Diámetro de los agujeros de posicionamiento para la brida | 498 mm |
| Peso | 50,2 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designation of the associated blocking device | MS3188 |