Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| G - Designación del roscado | Tr530X6 |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 670 mm |
| B - Largo de la tuerca | 80 mm |
| d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca | 610 mm |
| Angulo de chaflán de la tuerca | 30 ° |
| b - Anchura de la muesca | 40 mm |
| h - Profundidad de la muesca | 23 mm |
| dP - Diámetro de los agujeros de posicionamiento para la brida | 575 mm |
| Peso | 74,3 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designation of the associated blocking device | MS31/530 |