Tuercas

HM31/900 - SNR

HM31/900

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoTr900X7
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad1120 mm
B - Largo de la tuerca125 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca1030 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca70 mm
h - Profundidad de la muesca38 mm
Peso293 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMS31/900