Tuercas

HM46T - SNR

HM46T

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoTr230X4
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad290 mm
B - Largo de la tuerca34 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca260 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca20 mm
h - Profundidad de la muesca10 mm
Peso5,8 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMB46