Casquillos de agujas abierto

HMK1015 - NTN

HMK1015

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos10 mm
D - Diámetro exterior17 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior15 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorIR7X10X16
Peso0,012 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica7,4 kN
C0r - Carga carga estática6,95 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa16000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite24000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C