Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 20 mm |
| D - Diámetro exterior | 27 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 15 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
| Referencia anillo interior | IR17X20X16.5 |
| Peso | 0,021 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 13 kN |
| C0r - Carga carga estática | 17,3 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 8000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 12000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |