Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 30 mm |
| D - Diámetro exterior | 40 mm |
| C2 - Ancho del casquillo LL | 26 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
| Referencia anillo interior | IR25X30X26.5 |
| Peso | 0,064 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 24,2 kN |
| C0r - Carga carga estática | 34,5 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 5500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |