Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 35 mm |
| D - Diámetro exterior | 45 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 15 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
| Referencia anillo interior | No |
| Peso | 0,05 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 20,2 kN |
| C0r - Carga carga estática | 26,2 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 4700 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 7000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |