Casquillos de agujas abierto

HMK3525 - NTN

HMK3525

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos35 mm
D - Diámetro exterior45 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior25 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorNo
Peso0,083 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica36 kN
C0r - Carga carga estática54,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C