Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 35 mm |
| D - Diámetro exterior | 45 mm |
| C2 - Ancho del casquillo LL | 31 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
| Referencia anillo interior | No |
| Peso | 0,089 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 36 kN |
| C0r - Carga carga estática | 54,5 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 4600 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |