Tuercas

HML150T - SNR

HML150T

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoTr750x7
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad870 mm
B - Largo de la tuerca70 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca820 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca55 mm
h - Profundidad de la muesca25 mm
Peso79,6 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking device0