Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| G - Designación del roscado | Tr215x4 |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 260 mm |
| B - Largo de la tuerca | 30 mm |
| d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca | 242 mm |
| Angulo de chaflán de la tuerca | 30 ° |
| b - Anchura de la muesca | 20 mm |
| h - Profundidad de la muesca | 9 mm |
| Peso | 3,72 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designation of the associated blocking device | 0 |