Tuercas

HMLL92T - SNR

HMLL92T

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoTr460x5
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad530 mm
B - Largo de la tuerca33 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca504 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca28 mm
h - Profundidad de la muesca13 mm
Peso13,5 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking device0