Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro eje salida | 28 mm |
| c - Aplanamiento del diámetro del eje | 25,5 mm |
| g - Roscado para fijación | M12 x 1.25 |
| G - Roscado sobre el eje | M22 x 1.5 |
| A2 - Largo total | 102 mm |
| A - Longitud del alojamiento, brida hasta el final del alojamiento | 60 mm |
| A1 -Altura de la brida | 10 mm |
| L - Diámetro de la brida | 117 mm |
| J - Ubicación del perno | 98 mm |
| I1 - Distancia de la tapa al hilo | 13 mm |
| lg - Largo de la rosca | 26 mm |
| t - Número y angulo de roscados | 5x72° |
| Peso | 2,12 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 49,81 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 39,02 kN |