IBK55.002 - SNR
Kit de fuelle lado caja de cambios
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Height (Driveshaft) | 91 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Parámetro | Trilobal boots |
| Diámetro interior 1 | 25 mm |
| Diámetro interior 2 | 78 mm |
| Weight | 0,294 kg |
Automotive Compatibility
RenaultCLIO IVCLIO IV02/2013 => 09/2016--RenaultFluenceFLUENCE 1 => 08/2009--RenaultFluenceFLUENCE 2 => 08/2009--RenaultFluenceFluence => 08/2009--RenaultGRANDGRAND => 08/2009--RenaultKangooKANGOO II => 08/2009--RenaultKangooKangoo => 08/2009--RenaultLAGUNALAGUNA III => 08/2009--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV05/2015 => 08/2009--RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => 08/2009--