Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Bellows length | 93 mm |
| Para transmisión NTN | Pour transmission NTN |
| Fitting position | Avant gauche |
| Bellows material | Plastique |
| Parámetro | Trilobal boots |
| Diámetro interior 1 | 26 mm |
| Diámetro interior 2 | 73 mm |
| Weight | 0,379 kg |
Automotive Compatibility
RenaultCAPTUR ICAPTUR I04/2008 => 04/2017--RenaultClioCLIO III05/2006 => 06/2012--RenaultCLIO IVCLIO IV04/2008 => 09/2016--RenaultCapturCaptur04/2008 => 06/2012--RenaultClioClio => --RenaultFluenceFLUENCE 104/2008 => 03/2013--RenaultFluenceFLUENCE 204/2008 => 03/2013--RenaultFluenceFluence => --RenaultGRANDGRAND04/2008 => 06/2012--RenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo04/2008 => 06/2012--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic04/2008 => 06/2012--RenaultTALISMANTALISMAN04/2008 => 06/2012--RenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE I04/2008 => 06/2012--