IBK55.026 - SNR
Kit de fuelle lado caja de cambios
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Con rodamiento de rueda integrado | 1 |
| Height (Driveshaft) | 86 mm |
| Parámetro | Circular boots |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Fitting position | Avant gauche |
| Diámetro interior 1 | 40 mm |
| Diámetro interior 2 | 74 mm |
| Weight | 0,574 kg |
Automotive Compatibility
AudiGTGT 107/1984 => 06/1986--AudiGTGT 207/1984 => 06/1986--BMWSERIE 7SERIE 7 II08/1992 => 04/1994--OpelMOVANOMOVANO I => --OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultAVANTIMEAVANTIME => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio => --RenaultESPACEESPACE11/1996 => 04/1998--RenaultESPACEESPACE III => --RenaultESPACEESPACE IV11/1996 => 11/2010--RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKangoo11/1996 => 04/1998--RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA I => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultMasterMASTER II => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMEGANE ScenicMEGANE Scenic11/1996 => 04/1998--RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultMeganeMegane => --RenaultSAFRANESAFRANE 1 => --RenaultSAFRANESAFRANE 2 => 04/1998--RenaultScenicScenic => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/1996 => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I11/1996 => 08/2008--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II11/1996 => 04/1998--RenaultTRAFICTRAFIC II => --RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--VauxhallMOVANOMOVANO => --VauxhallMOVANOMOVANO I => --VauxhallVIVAROVIVARO => --VauxhallVIVAROVIVARO I => --