
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Joint lenght | 32 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Número de estrias, lado diferencial | 28 |
| Diámetro interior 2 | 108 mm |
| Weight | 2,393 kg |

| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Joint lenght | 32 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Número de estrias, lado diferencial | 28 |
| Diámetro interior 2 | 108 mm |
| Weight | 2,393 kg |