
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Joint lenght | 109 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Diámetro interior 2 | 30 mm |
| Weight | 3,583 kg |

| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Joint lenght | 109 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Diámetro interior 2 | 30 mm |
| Weight | 3,583 kg |