Jaulas de agujas

K12X17X13 - NTN

K12X17X13

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos12 mm
Ew - Cota sobre rodillos17 mm
Bc - Largo de jaula13 mm
Peso0,007 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica9 kN
C0r - Carga carga estática9,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa17000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite26000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp13 mm