Jaulas de agujas

K17X21X10S - NTN

K17X21X10S

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa soldada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos17 mm
Ew - Cota sobre rodillos21 mm
Bc - Largo de jaula10 mm
Peso0,006 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica7,45 kN
C0r - Carga carga estática9,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa15000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite22000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp10 mm