Jaulas de agujas

K18X24X13 - NTN

K18X24X13

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos18 mm
Ew - Cota sobre rodillos24 mm
Bc - Largo de jaula13 mm
Peso0,013 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica11,6 kN
C0r - Carga carga estática12,8 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa14000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite21000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp13 mm