Jaulas de agujas

K24X30X31ZW - NTN

K24X30X31ZW

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos24 mm
Ew - Cota sobre rodillos30 mm
Bc - Largo de jaula31 mm
Peso0,039 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica27,9 kN
C0r - Carga carga estática43 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite17000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp31 mm