Jaulas de agujas

K25X29X13 - NTN

K25X29X13

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos25 mm
Ew - Cota sobre rodillos29 mm
Bc - Largo de jaula13 mm
Peso0,01 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica10,8 kN
C0r - Carga carga estática16,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite16000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp13 mm