Jaulas de agujas

K25X33X244X - NTN

K25X33X244X

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos25 mm
Ew - Cota sobre rodillos33 mm
Bc - Largo de jaula24,4 mm
Peso0,046 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica32 kN
C0r - Carga carga estática43 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite16000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp24,4 mm