Jaulas de agujas

K26X30X17 - NTN

K26X30X17

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos26 mm
Ew - Cota sobre rodillos30 mm
Bc - Largo de jaula17 mm
Peso0,015 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica15,5 kN
C0r - Carga carga estática27,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite15000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp17 mm