Jaulas de agujas

K28X32X21 - NTN

K28X32X21

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos28 mm
Ew - Cota sobre rodillos32 mm
Bc - Largo de jaula21 mm
Peso0,02 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica18,7 kN
C0r - Carga carga estática35,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite14000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp21 mm