Jaulas de agujas

K28X33X26ZW - NTN

K28X33X26ZW

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos28 mm
Ew - Cota sobre rodillos33 mm
Bc - Largo de jaula26 mm
Peso0,033 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica23,9 kN
C0r - Carga carga estática42 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite14000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp26 mm