Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 28 mm |
| Ew - Cota sobre rodillos | 34 mm |
| Bc - Largo de jaula | 14 mm |
| Peso | 0,02 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 17,5 kN |
| C0r - Carga carga estática | 24,8 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 9500 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 14000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | b - Ancho pista del rodamientp | 14 mm |