Jaulas de agujas

K30X35X20S - NTN

K30X35X20S

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa soldada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos30 mm
Ew - Cota sobre rodillos35 mm
Bc - Largo de jaula20 mm
Peso0,025 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica21,6 kN
C0r - Carga carga estática37,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp20 mm