Jaulas de agujas

K32X37X13 - NTN

K32X37X13

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos32 mm
Ew - Cota sobre rodillos37 mm
Bc - Largo de jaula13 mm
Peso0,018 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica14,5 kN
C0r - Carga carga estática23 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp13 mm